SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Konksmutrivõtmete komplekt

Enim kasutatavate suurustega konksmutrivõtmed ühes komplektis

HN-seeria konksmutrivõtmed
Konksmutrivõtmete komplekt HN4-16
Komplekt SKF HN 4-16/SET sisaldab üheksat standardile DIN 1810 vastavat mutrivõtit lukustusmutrite (mõõduvahemikus 4–16) kinni- ja lahtikeeramiseks. Konksmutrivõtmed sobivad kasutamiseks SKFi KM-mutritega ja muude standardile DIN 981 vastavate KM-mutritega. Samuti saab neid kasutada N-, AN-, KMK-, KMFE- ja KMT-mutritega ning standardi DIN 1804 kohaselt toodetud mutritega.
  • Komplekt sisaldab SKFi HN-seeria konksmutrivõtmeid suurustes HN 4 kuni HN 16.
  • Üheksa mutrivõtit enim levinud mutrisuurustele.
  • Sobivas suuruses mutrivõtme valimine on lihtne. 
  • Paigutatud tugevasse kohvrisse.
Tellimisandmed
TootekoodKirjeldus
HN 4-16/SET
Konksmutrivõtmete komplekt

Valikutabel

Sobib järgmistesse seeriatesse kuuluvate SKFi mutritega:

KM
N
AN
KMK
KMFE
KMT
DIN 1804 (M)
HN 44
4

441,
2
M14x1,5,
M16x1,5
HN 5-65,
6
5,
6

5,
6
5,
6
3,
4,
5
M22x1,5,
M24x1,5,
M26x1,5
HN 7
7
7

7
7
6,
7
M32x1,5,
M35x1,5
HN 8-98,
9
8,
9

8,
9
8,
9
8
M38x1,5,
M40x1,5,
M42x1,5
HN 10-11
10,
11
10,
11

10,
11
10,
11
9,
10
M45x1,5,
M48x1,5,
M50x1,5
HN 12-13

12,
13

12,
13


12,
13

12,
13

11,
12
M52x1,5,
M55x1,5,
M58x1,5,
M60x1,5
HN 14
14

14
14
14


HN 15
15

15
151513,
14
M62x1,5,
M65x1,5
M68x1,5,
M70x1,5
HN 16
16

16161615

Tehnilised andmed
Mutrivõti
Mutrivõtme disain
DIN 1810
Lukustusmutri
välisläbimõõt

mm
mm
tolli
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5-6

38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8-9

58–65
2,3–2,6
HN 10-11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12-13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14

92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16

105
4,1
SKF logo