SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Konksmutrivõtmed

Mutrivõtme täpne raadius vähendab mutrite vigastamise ohtu

HN-seeria konksmutrivõtmed
HN-seeria konksmutrivõtmed
Seeria HN sisaldab 15 erinevas mõõdus konksmutrivõtit, mis vastavad standardile DIN 1810. Konksmutrivõtmed on ette nähtud kasutamiseks koos SKFi KM-mutritega ning muude standardile DIN 981 vastavate KM-mutritega. Samuti saab neid kasutada N-, AN-, KMK-, KMFE- ja KMT-mutritega ning standardi DIN 1804 kohaselt toodetud mutritega.
  • Vähendab võlli ja mutri vigastamise ohtu.
  • Paremat haaret võimaldav plastkäepide on õli-, määrde- ja mustusekindel.
  • Plastkäepide vähendab metalli otsest kokkupuudet nahaga, takistades käepideme osas korrosiooni teket.
  • Mutrivõtme käepidemes olev riputusava lihtsustab hoiustamist.
  • Mutrivõtmele on laseriga graveeritud suurusetähistus, mis lihtsustab sobiva võtme valimist.

Valikutabel

Sobib järgmistesse seeriatesse kuuluvate SKFi mutritega:
Tootekood
KM
N
AN
KMK
KMFE
KMT
DIN
1804 (M)

HN 0
0
0

0


M6x0,75,
M8x1
HN 1
1
1

1


M8x1
HN 2
HN 3
2,
3
2,
3

2,
3

0
M10x1,
M12x1,5
HN 4
4
4

4
4
1,
2
M14x1,5,
M16x1,5
HN 5
HN 6
5,
6
5,
6

5,
6
5,
6
3,
4,
5
M22x1,5,
M24x1,5,
M26x1,5
HN 7
7
7

7
7
6,
7
M32x1,5,
M35x1,5
HN 8
HN 9
8,
9
8, 9

8,
9
8,
9
8
M38x1,5,
M40x1,5,
M42x1,5
HN 10
HN 11
10,
11
10,
11

10,
11
10,
11
9,
10
M45x1,5,
M48x1,5,
M50x1,5
HN 12
HN 13
12,
13
12,
13

12,
13
12,
13
11,
12
M52x1,5,
M55x1,5,
M58x1,5,
M60x1,5
HN 14
14

14
14
14


HN 15
15

15
15
15
13,
14
M62x1,5,
M65x1,5,
M68x1,5,
M70x1,5
HN 16
16

16
16
16
15

HN 17
17

17
17
17
16
M72x1,5,
M75x1,5,
M80x2
HN 18
HN 19
HN 20
18,
19,
20

18,
19,
20
18,
19,
20
18,
19,
20
17,
18,
19
M85x2,
M90x2
HN 21
HN 22
21,
22

21,
22

21,
22
20,
22
M95x2,
M100x2
Tehnilised andmed
Tootekood
Mutrivõtme disain
DIN 1810
Lukustusmutri
välisläbimõõt
 
mm
mm
tolli
HN 0
 
16–20
0,6–0,8
HN 1
Ø20–Ø22
20–22
0,8–0,9
HN 2-3
Ø25–Ø28
25–28
1,0–1,1
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5-6
 
38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8-9
 
58–65
2,3–2,6
HN 10-11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12-13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14
 
92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16
 
105
4,1
HN 17
Ø110–Ø115
110–115
4,3–4,5
HN 18-20
Ø120–Ø130
120–130
4,7–5,1
HN 21-22
Ø135–Ø145
135–145
5,3–5,7
SKF logo