SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Löökmutrivõtmed

Suur löögijõud mutrit kahjustamata

TMFN-seeria löökmutrivõtmed
SKFi löökmutrivõtmeid kasutatakse suurte laagrite kinnitamiseks ja reguleerimiseks kasutatavate lukustusmutrite ohutuks ja lihtsaks keeramiseks otse võllil või adapter- ja eemaldushülssidega.
  • Väldib võlli- ja mutrivigastuste ohtu.
  • Ohutu ja kasutajasõbralik.
  • Löögijõud kantakse tõhusalt mutrile.
  • Sobib seeriate KM, HM..T, HML..T, HM 30, HM 31, AN.., N.. ja N... mutritele (alates suurusest 23).
  • Spetsiaalne lai löökpind.

Mudelite TMFN 23-30 ja TMFN 30-40 disain (joonis 1)
TMFN-seeria muude löökmutrivõtmete disain (joonis 2)
Tehnilised andmed
Tootekood
Lukustusmutri läbimõõt

mm
tolli
TMFN 23-30
150
190
5,9
7,5
TMFN 30-40
195
245
7,7
9,6
TMFN 40-52
250
310
9,8
12,2
TMFN 52-64
320
385
12,6
15,2
TMFN 64-80
400
495
15,7
19,5
TMFN 80-500
520
620
20,5
24,4
TMFN 500-600
630
735
24,8
28,9
TMFN 600-750
750
950
29,5
37,4
Valikutabel
TootekoodSobivad mutriseeriad

HM .. (HM .. E)
TMFN 23-30
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
TMFN 40-52
3044–3052
 
 
TMFN 52-64
3056–3064
3160
 
TMFN 64-80
3068–3084
3164–3176
 
TMFN 80-500
3088–3096
3180–3196
30/500
TMFN 500-600
30/530–30/630
31/500–31/560
 
TMFN 600-750
30/670–30/800
31/600–31/750
 
Valikutabel
TootekoodSobivad mutriseeriad

HM .. (HM .. E)
HM .. T
TMFN 23-30
 
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
 
TMFN 40-52
3044–3052
 
 
42–48
TMFN 52-64
3056–3064
3160
 
50, 52, 56
TMFN 64-80
3068–3084
3164–3176
 
 
TMFN 80-500
3088–3096
3180–3196
30/500
 
TMFN 500-600
30/530–30/630
31/500–31/560
 
 
TMFN 600-750
30/670–30/800
31/600–31/750
 
 
Valikutabel
TootekoodSobivad mutriseeriad

AN ..
N ..
DIN 1804 (M)
TMFN 23-30
AN 22–
AN 28
N 022–
N 032
 
M105x2–M130x3
TMFN 30-40
AN 30–
AN 38
N 034–
N 040
 
M140x3–M180x3
TMFN 40-52
AN 40
N 044–
N 052
N 44
M190x3, M200x3
TMFN 52-64
 
N 056–
N 064
 
 
TMFN 64-80
 
N 068–
N 084
 
 
TMFN 80-500
 
N 088–
N 096
N500
 
TMFN 500-600
 
N 530–
N 630
 
 
TMFN 600-750
 
N 670–
N 800
 
 
SKF logo