SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Lukustusmutri võtmed

Õige lõtku saavutamiseks

Laagrite lukustusmutri võti TMHN 7
Lukustusmutri võtmete komplekt TMHN 7 on ette nähtud spetsiaalselt isejoonduvate kuullaagrite ning väikeste sfääriliste rull- ja CARB-laagrite paigaldamiseks koonilisele istule. TMHN 7 kasutamine takistab lukustusmutri liigset pingutamist, mille tagajärjel võib kaduda laagri lõtk ja võivad tekkida laagrivigastused.
  • Seitse eri mõõdus võtit mutrisuurustele 5–11.
  • Iga mutrivõti on varustatud nurgamõõdikuga ja sellele on selgelt märgitud SKFi isejoonduvate kuullaagrite õige pingutusnurk.
  • Igal mutrivõtmel on neli haardepunkti, mis tagavad parema ja kindlama haakumise mutriga.
  • Väheneb mutri liigsest pingutamisest tingitud laagrivigastuste oht.
  • Sobib kasutamiseks KM-seeria lukustusmutritega nii võllil kui ka SNL-pukil.

Valikutabel

Mutrivõti
Laagri kood
HNM 5
1205 EK
2205 EK
1305 EK

HNM 6
1206 EK
2206 EK
1306 EK
2306 K
HNM 7
1207 EK
2207 EK
1307 EK
2307 EK
HNM 8
1208 EK
2208 EK
1308 EK
2308 EK
HNM 9
1209 EK
2209 EK
1309 EK
2309 EK
HNM 10
1210 EK
2210 EK
1310 EK
2310 K
HNM 11
1211 EK
2211 EK
1311 EK
2311 K
Tehnilised andmed
Tootekood
TMHN 7
Kohvri mõõdud (l x s x k)
345 x 255 x 85 mm
(13,6 x 10,0 x 3,3 tolli)
Kaal
2,2 kg (4,7 naela)
SKF logo