SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Üherealiste kuullaagrite tõmmits

Peitpukkidel olevate laagrite lihtne mahavõtmine

Üherealiste kuullaagrite tõmmitsa komplekt TMMD 100
Üherealiste kuullaagrite tõmmitsa komplekt TMMD 100
SKFi TMMD 100 on välja töötatud spetsiaalselt selleks, et lihtsustada ja kiirendada mõlemal võrul paikneva pressistuga üherealiste kuullaagrite demonteerimist. Tõmmits sobib kasutamiseks nii peitpukkidel kui ka võllidel. Lisaks avatud laagrite mahavõtmisele saab TMMD 100 abil demonteerida ka suletud laagreid, kui neilt on eemaldatud tihend. Kandekohvrisse pakitud tõmmitsakomplektis on kuus komplekti erinevas mõõdus tõmmitsaharusid, kaks spindlit ja üks käepide. TMMD 100 sobib kuni 71 erineva SKFi üherealise kuullaagri mahavõtmiseks võllidelt läbimõõduga 10–100 mm (0,4–3,9 tolli).
  • Haaratsite spetsiaalne kuju tagab nende täpse sobitumise laagri veereteedesse, tagades tugeva haarde, mis võimaldab kasutada laagri mahavõtmiseks suuremat jõudu.
  • Iga haaratsiharu on varustatud vedruga, et lihtsustada kohaleasetamist.
  • Tugevuse ja vastupidavuse suurendamiseks on haaratsiharud valmistatud ühes tükis laseriga lõigatud karastatud terasest.
  • Haaratsid 4, 5 ja 6 on varustatud täiteplaatidega, et parandada sobivust erinevate laagritega.
  • Spindli kuuskantpea on varustatud libisemist tõkestava tihvtiga, mis ei lase mutrivõtmel töö ajal piki spindlit alla libiseda.
  • Haaratsi pöördenurk on piiratud, et lihtsustada soonde sisenemist.
  • Tõmmitsaharudele on laseriga graveeritud suurusetähistused, et lihtsustada nende tuvastamist ja valimist.

Kummikork võimaldab harusid lihtsalt ja kiiresti spindli külge kinnitada.
Ühtlasi takistab see töötamise ajal tõmmitsaharude lahtitulekut spindli küljest. (joonis 1)
Sobivustabel
Laagri kood
Võlli läbimõõt
6000–6020
10–100 mm
(0,4–3,9 tolli)
6200-6218
10–90 mm
(0,4–3,5 tolli)
6300–6313
10–65 mm
(0,4–2,6 tolli)
6403–6410
17–50 mm
(0,7–2,0 tolli)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0,9, 1,1, 0,9, 1,1 tolli)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 mm
(0,6, 0,7, 2,2 tolli)
16100, 16101
10, 12 mm
(0,4, 0,5 tolli)
Tehnilised andmed
Tootekood
TMMD 100
Komplekti sisu
3 x tõmmitsaharu A1–135 mm (5,3 tolli)
3 x tõmmitsaharu A2–135 mm (5,3 tolli)
3 x tõmmitsaharu A3–137 mm (5,4 tolli)
3 x tõmmitsaharu A4–162 mm (6,4 tolli)
3 x tõmmitsaharu A5–167 mm (6,6 tolli)
3 x tõmmitsaharu A6–170 mm (6,7 tolli)
2 x spindel ja mutter
1 x käepide
Harude nõtkepikkus
135–170 mm (5,3–5,7 tolli)
Kohvri mõõdud
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
3,6 kg (7,9 naela)
SKF logo