SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tugevdatud käpptõmmitsad

Võimsad isetsentreeruvad mehaanilised tõmmitsad

TMMP-seeria tugevdatud käpptõmmitsad
TMMP-seeria tugevdatud käpptõmmitsad
SKFi TMMP-seeria tugevdatud tõmmitsad tagavad ideaalse joonduse, võllikaitse ja väga hea haarde keskmiste ja suurte laagrite mahavõtmisel.
  • Kolmeharulised käpptõmmitsad maksimaalse tõmbejõuga 6–15 t (13 500–33 700 naeljõudu).
  • Ainulaadne haardelaiust reguleeriv pantograafsüsteem hoiab kasutamise ajal joondust.
  • Kiiresti, tõhusalt ja sujuvalt käsitsetav.
  • Tumedaks toonitud kvaliteetne teras, millel on optimaalne korrosioonikindlus.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMMP 6
TMMP 10
TMMP 15
Haardelaius
50–127 mm
(2,0–5,0 tolli)
100–223 mm
(3,9–8,7 tolli)
140–326 mm
(5,5–12,8 tolli)
Harude nõtkepikkus
120 mm
(4,7 tolli)
207 mm
(8,2 tolli)
340 mm
(13,4 tolli)
Haaratsi kõrgus
15 mm
(0,59 tolli)
20 mm
(0,78 tolli)
30 mm
(1,18 tolli)
Max tõmbejõud
60 kN
(6,7 lüh. t)
100 kN
(11,2 lüh. t)
150 kN
(17 lüh. t)
Kaal
4,0 kg
(8,8 naela)
8,5 kg
(19 naela)
21,5 kg
(46 naela)
Lisaharude nõtkepikkus
TMMP ..-1

TMMP ..-2

TMMP ..-3

TMMP ..-4

sh

220 mm
(8,6 tolli)
370 mm
(14,5 tolli)
470 mm
(18,5 tolli)
sh

350 mm
(13,8 tolli)
460 mm
(18,1 tolli)
710 mm
(27,9 tolli)
260 mm
(10,2 tolli)
sh

435 mm
(17,1 tolli)
685 mm
(27,0 tolli)
SKF logo