SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Hüdraulilise käpptõmmitsa komplekt

Laagrite lihtne mahavõtmine jõuga kuni 100 kN

Hüdraulilise käpptõmmitsa komplekt TMHP 10E
Hüdraulilise käpptõmmitsa komplekt TMHP 10E
SKFi käpptõmmitsa komplekt TMHP 10E on varustatud hüdrospindliga, mis võimaldab kasutada laagrite hõlpsaks mahavõtmiseks jõudu kuni 100 kN (USA süsteemis 11,2 lüh. t). Mitmekülgne tõmmitsakomplekt sisaldab kolmes suuruses harusid ning selle saab kokku panna kahe- või kolmeharulise tõmmitsana olenevalt vabast ruumist ja tehtavast tööst.
  • Tänu suurele nimijõule 100 kN (11,2 lüh. t) sobib tõmmits paljudeks erinevateks demonteerimistöödeks.
  • Kaasas on kolmes suuruses harud suurima võimaliku pikkusega 200 mm (7,8 tolli), mis võimaldavad kasutada TMHP 10E-d paljudes eri kohtades.
  • Iselukustuvad harud vähendavad koormatud tõmmitsa väljalibisemise ohtu.
  • Hüdrospindel muudab laagrite mahavõtmise lihtsaks.
  • Hüdrospindel on varustatud kaitseventiiliga, mis vähendab tõmmitsa ülekoormuse ohtu, kuna ei võimalda rakendada suuremat jõudu kui 100 kN (11,2 lüh. t).
  • Hüdrospindli pikk 80 mm (3,1-tolline) käigutee võimaldab demonteerimist üheainsa tööoperatsiooniga.
  • Hüdrospindli pikendused võimaldavad tõmbepikkust kiiresti reguleerida.
  • Vedru jõul toimiv hüdrospindli keskdetail võimaldab tõmmitsat võllil hõlpsalt tsentreerida ilma võlli kahjustamata.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMHP 10E
Kirjeldus
Täiustatud hüdraulilise käpptõmmitsa komplekt
Komplekti sisu






1 x harusüsteemi kandur
3 x haru, 115 mm (4,5 tolli)
3 x haru, 170 mm (6,7 tolli)
3 x haru, 200 mm (7,8 tolli)
1 x hüdrospindel TMHS 100
3 x hüdrospindli pikendusdetail: 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 tolli)
1 x hüdrospindli otsadetail koos tsentreerimisotsikuga
Max käigupikkus
80 mm (3,1 tolli)
Komplekti kaal
14,5 kg (32 naela)
Hüdrosilindri kasutusiga
vähemalt 5000 tsüklit jõuga kuni 100 kN (11,2 lüh. t)
Hüdrosilindri keere
UN 1½'' x 16 tpi
Hüdrosilindri kaitseventiili seadistus
105 kN (11,8 lüh. t)
Kandekohvri mõõdud
578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2,8 tolli)
Arvestuslik tööjõud
100 kN (11,2 lüh. t)
Harukomplekt 1 (3 x TMHP 10E-10)
Harude nõtkepikkus
115 mm (4,5 tolli)
Haardelaius
75–170 mm (3,0–6,7 tolli)
Haaratsi kõrgus6 mm (0,25 tolli)
Harukomplekt 2 (3 x TMHP 10E-11)
Harude nõtkepikkus
170 mm (6,7 tolli)
Haardelaius
80–250 mm (3,1–9,8 tolli)
Haaratsi kõrgus
7 mm (0,28 tolli)
Harukomplekt 3 (3 x TMHP 10E-12)
Harude nõtkepikkus
200 mm (7,8 tolli)
Haardelaius
110–280 mm (4,3–11 tolli)
Haaratsi kõrgus7 mm (0,28 tolli)
SKF logo