SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Hüdraulilise tõmmitsa komplekt

Käpptõmmitsast ja tugevdatud tagaosaga tõmmitsast koosnev võimas kombinatsioon

Hüdraulilise tõmmitsa komplekt TMHC 110E
Hüdraulilise tõmmitsa komplekt TMHC 110E
SKF TMHC 110E on hüdraulilise tõmmitsa komplekt, milles on ühendatud käpptõmmits ja tugevdatud tagaosaga tõmmits, mille rakendatav tõmbejõud on kuni 100 kN (USA süsteemis 11,2 lüh. t). Mitmekülgne komplekt lihtsustab laagrite ohutut mahavõtmist mitmesugustes kasutuskohtades.
  • Hüdraulilise käpptõmmitsa ja tugevdatud tagaosaga tõmmitsa ainulaadne kombinatsioon sobib kasutamiseks erinevatel töödel.
  • Tänu suurele nimijõule 100 kN (11,2 lüh. t) sobib TMHC 110E kasutamiseks paljudes eri kohtades.
  • Hüdrospindli tekitatav jõud muudab demonteerimise lihtsaks ja kiireks.
  • Käpptõmmitsaga on kaasas kahes mõõdus harud maksimaalse tööulatusega 120 mm (4,7 tolli).
  • Käpptõmmitsa saab kokku panna kolme- või kaheharulisena sõltuvalt vabast ruumist ja tehtavast tööst.
  • Tugevdatud tagaosaga tõmmitsa kasutamisel laagri sisevõru taga tekkiv tugev haare vähendab laagri mahavõtmiseks vajaliku jõu suurust.
  • Tugevdatud tagaosaga tõmmitsa separaatori erikonstruktsioon võimaldab tõmmitsat kasutada ka väga kitsastes kohtades.
  • Tugevdatud tagaosaga tõmmitsa pikendusvarraste abil saab tõmbepikkust suurendada kuni 255 mm (10 tollini).

Hüdraulilise tõmmitsa komplekt TMHC 110E (joonis 1)
Tehnilised andmed
Tootekood
TMHC 110E
Kirjeldus
Täiustatud hüdraulilise tõmmitsa komplekt
Üldine
Komplekti sisu









1 x harusüsteemi kandur
3 x haru, komplekt 1 (TMHP10E-9)
3 x haru, komplekt 2 (TMHP10E-10)
1 x separaatorikomplekt
1 x latt
2 x peavarras
2 x pikendusvarras, 125 mm (4,9 tolli)
1 x hüdrospindel TMHS 100
2 x hüdrospindli
pikendus: 50, 100 mm (2,0, 3,9 tolli)
1 x hüdrospindli otsadetail koos
tsentreerimisotsikuga
Max käigupikkus
80 mm (3,1 tolli)
Arvestuslik tööjõud
100 kN (11,2 lüh. t)
Kaal
13,5 kg (29,8 naela)
Hüdrosilindri kasutusiga
vähemalt 5000 tsüklit jõuga kuni 100 kN
(11,2 lüh. t)
Hüdrosilindri keere
UN 1½'' x 16 tpi
Hüdrosilindri kaitseventiili
seadistus
105 kN (11,8 lüh. t)
Kandekohvri mõõdud
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2,8 tolli)
Käpptõmmits
Harude nõtkepikkus, harukomplekt 1
(TMHP10E-9)
65 mm (2,5 tolli)
Haardelaius, harukomplekt 1
50–110 mm (2–4,3 tolli)

Haaratsi kõrgus

6 mm (0,25 tolli)
Harude nõtkepikkus, harukomplekt 2
(TMHP10E-10)
115 mm (4,5 tolli)
Haardelaius, harukomplekt 2
75–170 mm (3,0–6,7 tolli)
Haaratsi kõrgus
6 mm (0,25 tolli)
Tugevdatud tagaosaga tõmmits
Max ulatus
250 mm (9,8 tolli)
Võllide läbimõõdu vahemik
20–100 mm (0,8–4 tolli)
SKF logo