SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tugevdatud hüdraulilised käpptõmmitsad

Võimsad isetsentreeruvad hüdraulilised tõmmitsad

TMHP-seeria tugevdatud hüdraulilised käpptõmmitsad
TMHP-seeria tugevdatud hüdraulilised käpptõmmitsad
SKFi hüdraulilised tõmmitsad TMHP 15, TMHP 30 ja TMHP 50 võimaldavad uudsel viisil ühendada tõmmitsa jõu ja ohutuse. Need isetsentreeruvad tõmmitsad sobivad sinna, kus tuleb kasutada suurt jõudu.
  • Hüdraulilised tõmmitsad maksimaalse tõmbejõuga 15, 30 või 50 t (33 700–112 000 naeljõudu).
  • Tõmbejõudude täpseks joondamiseks kasutatav pantograafsüsteem ja väiksem võlli või laagri vigastamise oht.
  • Äärmiselt suure jõu rakendamist lihtsustavad abivahendid (isetsentreerumine, tõstekäepide, tõsteaas jne).
  • Võimalik tarnida koos SKFi hüdropumbaga TMJL 100
    või ilma selleta.
Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
Tootekood*
Harude
arv

Haardelaius
Harude

nõtkepikkus

arv
mm
mm
TMHP 15/260
3
195–386
264
TMHP 30/170
3
290–500
170
TMHP 30/350
3
290–500
350
TMHP 30/600
3
290–500
600
TMHP 50/140
3
310–506
140
TMHP 50/320
3
310–506
320
TMHP 50/570
3
310–506
570
* Saadaval ka ilma hüdropumbata TMJL 100. Sel juhul lisage tellimisel tootekoodile täht X (nt TMHP 30/170X).
Tehnilised andmed (meetermõõdustik), jätk
Tootekood*
Käigupikkus
Maksimaalne

töösurve

Maksimaalne

tõmbejõud

Kaal
mm
MPa
kN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Saadaval ka ilma hüdropumbata TMJL 100. Sel juhul lisage tellimisel tootekoodile täht X (nt TMHP 30/170X).
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
Tootekood*
Harude
arv

Haardelaius
Harude

nõtkepikkus

arv
tolli
tolli
TMHP 15/260
3
7,7–15,2
10,4
TMHP 30/170
3
11,4–19,7
6,7
TMHP 30/350
3
11,4–19,7
13,7
TMHP 30/600
3
11,4–19,7
23,6
TMHP 50/140
3
12,2–19,9
5,5
TMHP 50/320
3
12,2–19,9
12,6
TMHP 50/570
3
12,2–19,9
22,4
* Saadaval ka ilma hüdropumbata TMJL 100. Sel juhul lisage tellimisel tootekoodile täht X (nt TMHP 30/170X).
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik), jätk
Tootekood*
Käigupikkus
Maksimaalne

töösurve

Maksimaalne

tõmbejõud

Kaal
tolli
naela ruuttollile
naeljõudu
naela
TMHP 15/260
3,9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2,0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2,0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2,0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1,6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1,6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1,6
11 600
112 000
123
* Saadaval ka ilma hüdropumbata TMJL 100. Sel juhul lisage tellimisel tootekoodile täht X (nt TMHP 30/170X).
Osade tellimisandmed
Nr
Tootekood
Kirjeldus
TMHP 15
TMHP 30
TMHP 50
1
TMHP ...-1
haru – pikkus
264 mm
170 mm
140 mm



10,4 tolli
6,7 tolli
5,5 tolli
2
TMHP ...-2
haru – pikkus
344 mm
350 mm
320 mm



14,2 tolli
13,7 tolli
12,6 tolli
3
TMHP ...-3
haru – pikkus
439 mm
600 mm
570 mm



17,3 tolli
23,6 tolli
22,4 tolli
4
TMHP ...-4
haru – pikkus
689 mm
-
-



27,1 tolli
-
-
5
TMHP ...-5
Keskotsikuga spindel

TMHP ...-11
Remondikomplekt
SKF logo