SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Standardsed käpptõmmitsad

Kahe ja kolme haruga mitmekülgsed mehaanilised tõmmitsad

TMMP-seeria standardsed käpptõmmitsad
SKFi käpptõmmitsad
Mehaanilise tõmmitsa kasutamine on üks lihtsamaid ja tõhusamaid mooduseid väikeste ja keskmiste laagrite mahavõtmiseks. SKFi käpptõmmits aitab vältida laagri või laagripuki vigastamist mahavõtmise käigus. SKFi standardsete käpptõmmitsatega töötamine on lihtne ja ohutu.
  • Valikus on viis erinevat kahe või kolme haruga käpptõmmitsat.
  • Tõmmitsate suurima tööulatuse vahemik on 65–300 mm (2,6–11,8 tolli).
  • Automaatset tsentreerimist ja harude kindlat paigutamist võimaldav koonussüsteem.
  • Töö lihtsustamiseks hoiavad tugevad vedrud harusid lahti.
  • Kvaliteetne karastatud süsinikteras
Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
Tootekood

Harude
arv

Haardelaius
Harude

nõtkepikkus
Max


tõmbejõud
Kaal

arv
mm
mm
kN
kg
TMMP 2x65
2
65
60
6,0
0,4
TMMP 2x170
2
170
135
18,0
1,9
TMMP 3x185
3
185
135
24,0
2,5
TMMP 3x230
3
230
210
34,0
5,5
TMMP 3x300
3
300
240
50,0
9,0
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
Tootekood

Harude
arv

Haardelaius
Harude

nõtkepikkus
Max


tõmbejõud
Kaal

arv
tolli
tolli
naeljõudu
naela
TMMP 2x65
2
2,6
2,4
1 340
0,9
TMMP 2x170
2
6,7
5,3
4 030
4,2
TMMP 3x185
3
7,3
5,3
5 380
5,5
TMMP 3x230
3
9,1
8,3
7 610
12
TMMP 3x300
3
11,8
9,4
11 200
20
SKF logo