SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tugevdatud tagaosaga tõmmitsad

Laagrite lihtne mahavõtmine ka kõige kitsamates oludes

Tugevdatud tagaosaga tõmmitsate seeria TMBS E
SKFi laagritõmmitsate seeria TMBS E
SKFi tugevdatud tagaosaga tõmmitsad TMBS E lihtsustavad laagrite mahavõtmist kohtades, kus tavalisi käpptõmmitsaid ei saa kasutada ruumikitsikuse tõttu või on vaja pikema ulatusega tõmmitsat. Laagritõmmitsad TMBS 100E ja TMBS 150E on varustatud hüdrospindliga, mis võimaldab lihtsalt rakendada jõudu kuni 100 kN (USA süsteemis 11,2 lüh. t). TMBS 50E on varustatud jõudu tekitava mehaanilise spindliga.
  • Erikonstruktsiooniga laagriseparaator võimaldab sisestada tõmmitsa hõlpsalt laagri ja võlli õlgmiku vahele ka kõige kitsamates tingimustes.
  • Laagri sisevõru taga tekkiv tugev haare vähendab laagri mahavõtmiseks vajaliku jõu suurust.
  • Tänu suurele nimijõule 100 kN (11,2 lüh. t) sobivad tõmmitsad TMBS 100E ja TMBS 150E kasutamiseks paljudes eri kohtades.
  • TMBS 100E ja TMBS 150E tarnitakse täiskomplektina, mis võimaldab lihtsalt vajalikku jõudu tekitada.
  • Mudelite TMBS 100E ja TMBS 150E pikendusvardad võimaldavad tõmbevahemaad vastavalt vajadusele reguleerida.
  • Tänu max tööulatusele 825 mm (32,5 tolli) ja võlli max läbimõõdule 150 mm (6 tolli) saab seeriat TMBS E kasutada paljudes eri kohtades.
  • Hüdrospindel on varustatud kaitseventiiliga, mis ei lase jõul tõusta üle 100 kN (11,2 lüh. t), vähendades nii tõmmitsa ülekoormuse ohtu.
  • Vedru jõul toimiv hüdrospindli keskdetail võimaldab tõmmitsat võllil hõlpsalt tsentreerida ilma võlli kahjustamata.
  • Hüdrospindli pikk 80 mm (3,1-tolline) käigutee võimaldab demonteerimist üheainsa tööoperatsiooniga.
  • Jõu tekitamiseks kasutatav pumbamehhanism toimib lihtsalt ja tõhusamalt kui pöördmehhanismid.
  • Hüdrospindli pikendused võimaldavad tõmbepikkust kiiresti reguleerida.

Tugevdatud tagaosaga tõmmits TMBS 50E (joonis 1)
Tugevdatud tagaosaga tõmmits TMBS 100E (joonis 2)
Tugevdatud tagaosaga tõmmits TMBS 150E (joonis 3)

Tehnilised andmed
Tootekood
TMBS 50E
Komplekti sisu
1 x separaatorikomplekt
1 x mehaaniline spindel
1 x latt
2 x peavarras
Arvestuslik tööjõud
30 kN (3,4 lüh. t)
Max ulatus
110 mm (4,3 tolli)
Võllide läbimõõdu vahemik
7–50 mm (0,3–2 tolli)
Kandekohvri mõõdud
295 x 190 x 55 mm
(11,6 x 7,5 x 2 tolli)
Kaal
1,8 kg (4 naela)
Tehnilised andmed
Tootekood
TMBS 100E
Komplekti sisu
1 x separaatorikomplekt
2 x peavarras
2 x pikendusvarras, 125 mm (4,9 tolli)
4 x pikendusvarras, 285 mm (11,2 tolli)
1 x latt
1 x hüdrospindel TMHS 100
2 x hüdrospindli
pikendus: 50, 100 mm (2,0, 3,9 tolli)
1 x hüdrospindli otsadetail koos
tsentreerimisotsikuga
Max käigupikkus
80 mm (3,1 tolli)
Arvestuslik tööjõud
100 kN (11,2 lüh. t)
Max ulatus
120–816 mm (4,7–31,1 tolli)
Võllide läbimõõdu vahemik
20–100 mm (0,8–4 tolli)
Hüdrosilindri keere
1 1/2-16 UN
Kandekohvri mõõdud
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2,8 tolli)
Kaal
13,5 kg (29,8 naela)
Tehnilised andmed
Tootekood
TMBS 150E
Komplekti sisu
1 x separaatorikomplekt
2 x peavarras
2 x pikendusvarras, 125 mm (4,9 tolli)
4 x pikendusvarras, 285 mm (11,2 tolli)
1 x latt
1 x hüdrospindel TMHS 100
2 x hüdrospindli
pikendus: 50, 100 mm (2,0, 3,9 tolli)
1 x hüdrospindli otsadetail koos
tsentreerimisotsikuga
Max käigupikkus
80 mm (3,1 tolli)
Arvestuslik tööjõud
100 kN (11,2 lüh. t)
Max ulatus
120–816 mm (4,7–31,1 tolli)
Võllide läbimõõdu vahemik
35–150 mm (1,4–6 tolli)
Hüdrosilindri keere
1 1/2-16 UN
Kandekohvri mõõdud
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2,8 tolli)
Kaal
17 kg (37,5 naela)
SKF logo