SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline komplekt SKF EasyPull

Täislahendus laagrite demonteerimiseks

TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline komplekt EasyPull
TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline komplekt EasyPull
SKFi hüdrauliliste EasyPull-tõmmitsate komplektid TMMA 75H/SET ja 100H/SET on kõige täielikumad saadaolevad demonteerimiskomplektid. Komplektis on kokku pandud hüdrauliline tõmmits EasyPull, kolmeosaline tõmbeplaat ja tõmmitsa kaitsekate. Üheskoos võimaldavad komplekti osad ohutult ja lihtsalt maha võtta erinevaid laagreid, näiteks sfäärilisi rull- ja CARB-laagreid, aga ka rihma- ja hoorattaid või muid komponente.
Lisaks komplekti südameks olevale hüdraulilisele tõmmitsale EasyPull on komplektis järgmine.
  • TMMS-seeria kolmeosaline tõmbeplaat võimaldab lihtsat ja praktiliselt vigastustevaba demonteerimist, eriti sfääriliste rull- ja CARB-laagrite puhul.
  • TMMX-seeria tõmmitsa kaitsekate on valmistatud läbipaistvast materjalist ja võimaldab kasutajal demonteerimist jälgida. Samuti suurendab see kasutaja ohutust demonteerimise ajal, kaitstes teda laagritest või muudest osadest välja lennata võivate tükkide eest.
  • Vastupidav hoiukohver, milles on kõigi osade jaoks oma hoiusektsioonid, et vähendada osade kadumise või kahjustumise ohtu.
  • Terviklahendus, mis võimaldab kergesti ja ohutult maha võtta paljusid erinevaid laagreid, eriti sfäärilisi rull- ja CARB-laagreid, aga ka rihma- ja hoorattaid või muid komponente.

Hüdrauliliste EasyPull-tõmmitsakomplektide tehnilised andmed
Tootekood
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Tõmmits
TMMA 75H
TMMA 100H
Kolmeosaline tõmbeplaat
TMMS 100
TMMS 160
Haardelaius, min
26 mm (1,0 tolli)
50 mm (2,0 tolli)
Haardelaius, max
100 mm (3,9 tolli)
160 mm (6,3 tolli)
Kaal
2,6 kg (5,7 naela)
5,9 kg (13,0 naela)
Tõmmitsa kaitsekate
TMMX 280
TMMX 350
Max läbimõõt
280 mm (11 tolli)
350 mm (14 tolli)
Pikkus
970 mm (38 tolli)
1200 mm (47 tolli)
Laius
480 mm (19 tolli)
580 mm (23 tolli)
Kaal
0,5 kg (1,2 naela)
0,6 kg (1,4 naela)
Kohver


Pikkus
610 mm (24 tolli)
680 mm (27 tolli)
Laius
260 mm (10 tolli)
320 mm (13 tolli)
Kõrgus
260 mm (10 tolli)
270 mm (11 tolli)
Kaal
5,0 kg (11,0 naela)
12,0 kg (26,5 naela)
Kogukaal (pakitult)
15,0 kg (33,1 naela)
31,6 kg (70 naela)
SKF logo