SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline SKF EasyPull

Kiire ja kerge laagrite mahavõtmine

TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline EasyPull
TMMA-seeria tõmmitsad: hüdrauliline EasyPull
Tõmmitsate EasyPull, TMMA 75H ja TMMA 100H hüdraulilistes versioonides on mehaaniliste EasyPull-tõmmitsate kasutajasõbralikkus ühendatud lihtsa jõutekitamisega, mis saavutatakse tänu sisseehitatud hüdrospindlitele. Ülekoormuse eest kaitseb tõmmitsaid hüdrospindlisse ehitatud kaitseventiil.
  • Hüdrosilindrist, pumbast ja tõmmitsast koosnev süsteem on kohe kasutusvalmis, seda ei ole vaja enam kokku monteerida ega eraldi osi juurde osta.
  • Kaitseventiil kaitseb spindlit ja tõmmitsat ülekoormuse eest liigse jõu rakendamise korral.
  • Vedru jõul toimiv hüdrospindli keskdetail võimaldab tõmmitsat võllil hõlpsasti tsentreerida ilma võlli kahjustamata.
  • Mudeli TMMA 100H maksimaalne tõmbejõud 100 kN (USA süsteemis 11,2 lüh. t) ja pikk 80 mm (3,1 tolli) käik võimaldavad teostada enamiku demonteerimistöid ainult ühe tööoperatsiooniga.
  • Väiksemat jõudu vajavate demonteerimistööde jaoks pakub SKF versiooni EasyPull TMMA 75H, mille tõmbejõud on 75 kN (8,4 lüh. t) ja max käigupikkus 75 mm (3 tolli).
  • Komplektis on pikendusdetailid ja üks otsadetail.

Tehnilised andmed
 
TMMA 75H
TMMA 100H
Üldine


Väline haardelaius,
min
52 mm (2 tolli)
75 mm (3 tolli)
Väline haardelaius,
max
200 (7,8 tolli)
250 (9,8 tolli)
Harude nõtkepikkus
200 mm (7,8 tolli)
250 mm (9,8 tolli)
Max tõmbejõud
75 kN (8,4 lüh. t)
100 kN (11,2 lüh. t)
Kogukaal
7,0 kg (15,4 naela)
13,2 kg (29 naela)
Haaratsi mõõdud


Haaratsi kõrgus
9,8 mm (0,39 tolli)
13,8 mm (0,54 tolli)
Haaratsi pikkus
18 mm (0,7 tolli)
24 mm (0,9 tolli)
Haaratsi laius
28 mm (1,1 tolli)
40 mm (1,6 tolli)
Jõugeneraator


Hüdrospindel
TMHS 75
TMHS 100
Kolvikäik
75 mm (3,0 tolli)
80 mm (3,1 tolli)
Ühenduskeere
UN 1,25"x12
N 1,5"x16
Otsadetaili läbimõõt
35 mm (1,4 tolli)
30 mm (1,2 tolli)
Varuosad


Haru
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
Avamismehhanism
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
Hüdraulilise pikenduse komplekt
TMHS 5T
TMHS 8T
Tarvikud


Hüdrospindel
TMHS 75 (komplektis)
TMHS 100 (komplektis)
Tõmmitsa kaitsekate
TMMX 280
TMMX 350
Kindad
TMBA G11W
TMBA G11W
Kolmeosalised tõmbeplaadid


TMMS 50
TMMS 100


TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
SKF logo