SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

TMMA-seeria tõmmitsad: mehaaniline SKF EasyPull

Ohutu ja lihtne laagrite mahavõtmine

TMMA-seeria tõmmitsad: mehaaniline EasyPull
TMMA-seeria tõmmitsad: mehaaniline EasyPull
Vedru jõul toimivate harude ja tugeva konstruktsiooniga EasyPull on üks kõige kasutajasõbralikumaid ja ohutumaid saadaolevaid töövahendeid. Ergonoomilise lahendusega vedru jõul toimivad harud võimaldavad kasutajal paigutada tõmmitsa vajaliku masina osa taha kõigest ühe liigutusega. TMMA-seeria mehaaniliste tõmmitsate valikus on kolm eri suuruses ja erineva tõmbejõuga tõmmitsat (TMMA 60, TMMA 80 ja TMMA 120).
  • Tugev konstruktsioon võimaldab detaile ohutult eemaldada ka kõige raskemas kasutuskohas.
  • Ainulaadne vedru jõul toimiv punaste võrudega avamismehhanism võimaldab paigutada tõmmitsa vajaliku masina osa taha kõigest ühe käeliigutusega.
  • Iselukustuvad harud aitavad vähendada ohtu, et tõmmits hakkab koormuse mõjul libisema.
  • Kahekordne kuuskantpea lihtsustab tõmbejõu rakendamist.
  • Isetsentreerimise võime ja otsadetail aitavad vältida võlli kahjustamist.
  • Kiire demonteerimistoiming võimaldab tööaega tõhusamalt kasutada.
  • Valiku lihtsustamiseks saadaval kolmes mõõdus tõmbejõuga 60, 80 ja 120 kN (USA süsteemis 6,7, 9,0 ja 13,5 lüh. t).
  • 80 ja 120 kN versioonidele on lisatarvikuna saadaval hüdraulilised jõugeneraatorid.

TMMA 60 tehnilised andmed
Üldine

Väline haardelaius, min
36 mm (1,4 tolli) 
Väline haardelaius, max
150 mm (5,9 tolli)
Harude nõtkepikkus
150 mm (5,9 tolli)
Max tõmbejõud
60 kN (6,7 lüh. t)
Kogukaal
4,0 kg (8,8 naela)
Haaratsi mõõdud

Haaratsi kõrgus
7,5 mm (0,3 tolli)
Haaratsi pikkus
15 mm (0,6 tolli)
Haaratsi laius
20 mm (0,8 tolli)
Jõugeneraatorid

Kuuskantühendus tõmmitsal või adapteril
27 mm
Kuuskantühendus mehaanilisel spindlil
17 mm
Max jõumoment
105 Nm (75 naeljõudu/jalg)
Otsadetaili läbimõõt
24 mm (0,9 tolli)
Adapter: võimalus lisada
hüdrauliline seade

ei
Varuosad

Haru
TMMA 60-1
Otsadetaili (ja adapteriga) spindel
TMMA 60-2
Avamismehhanism
TMMA 60-3
Tarvikud

Tõmmitsa kaitsekate
TMMX 210
Kindad
TMBA G11W
Hüdrospindel
-
Spindlimääre
LGEV 2/0.035
Kolmeosalised tõmbeplaadid
TMMS 50

TMMA 80 tehnilised andmed
Üldine

Väline haardelaius, min
52 mm (2,0 tolli)
Väline haardelaius, max
200 mm (7,8 tolli)
Harude nõtkepikkus
200 mm (7,8 tolli)
Max tõmbejõud
80 kN (9,0 lüh. t)
Kogukaal
5,7 kg (12,6 naela)
Haaratsi mõõdud

Haaratsi kõrgus
9,8 mm (0,39 tolli)
Haaratsi pikkus
18 mm (0,7 tolli)
Haaratsi laius
28 mm (1,1 tolli)
Jõugeneraatorid

Kuuskantühendus tõmmitsal või adapteril
30 mm
Kuuskantühendus mehaanilisel spindlil
22 mm
Max jõumoment
175 Nm (125 naeljõudu/jalg)
Otsadetaili läbimõõt
26 mm (1,0 tolli)
Adapter: võimalus lisada
hüdrauliline seade

jah
Varuosad

Haru
TMMA 80-1
Otsadetaili (ja adapteriga) spindel
TMMA 80-2
Avamismehhanism
TMMA 75H/80-3
Tarvikud

Tõmmitsa kaitsekate
TMMX 280
Kindad
TMBA G11W
Hüdrospindel
TMHS 75
Spindlimääre
LGEV 2/0.035
Kolmeosalised tõmbeplaadid
TMMS 50 / TMMS 100

TMMA 120 tehnilised andmed
Üldine

Väline haardelaius, min
75 mm (3,0 tolli)
Väline haardelaius, max
250 mm (9,8 tolli)
Harude nõtkepikkus
250 mm (9,8 tolli)
Max tõmbejõud
120 kN (13,5 lüh. t)
Kogukaal
10,6 kg (23,4 naela)
Haaratsi mõõdud

Haaratsi kõrgus
13,8 mm (0,54 tolli)
Haaratsi pikkus
24 mm (0,9 tolli)
Haaratsi laius
40 mm (1,6 tolli)
Jõugeneraatorid

Kuuskantühendus tõmmitsal või adapteril
32 mm
Kuuskantühendus mehaanilisel spindlil
24 mm
Max jõumoment
265 Nm (195 naeljõudu/jalg)
Otsadetaili läbimõõt
28 mm (1,1 tolli)
Adapter: võimalus lisada
hüdrauliline seade

jah
Varuosad

Haru
TMMA 120-1
Otsadetaili (ja adapteriga) spindel
TMMA 120-2
Avamismehhanism
TMMA 100H/12-3
Tarvikud

Tõmmitsa kaitsekate
TMMX 350
Kindad
TMBA G11W
Hüdrospindel
TMHS 100
Spindlimääre
LGEV 2/0.035
Kolmeosalised tõmbeplaadid
TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160
SKF logo