SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagritõmmitsad

Vähendavad komponentide kahjustamise ja kehavigastuste ohtu

SKF pakub suures valikus laagritõmmitsaid erinevat liiki tõmbetöödeks: väljastpoolt, seestpoolt ja isegi peitpukilt tõmbamine. Tootevalikus on mehaanilised ja hüdraulilised tõmmitsad, mis lihtsustavad suurte tõmbejõudude rakendamist.

Laagritõmmitsad

Vähendavad komponentide kahjustamise ja kehavigastuste ohtu

SKF pakub suures valikus laagritõmmitsaid erinevat liiki tõmbetöödeks: väljastpoolt, seestpoolt ja isegi peitpukilt tõmbamine. Tootevalikus on mehaanilised ja hüdraulilised tõmmitsad, mis lihtsustavad suurte tõmbejõudude rakendamist.

Laagritõmmitsate valiku tabel

Tootekood
Haardelaius
Harude nõtkepikkus

mm
tolli
mm
tolli
Standardsed SKFi käpptõmmitsad
TMMP 2x65
15–65
0,6–2,6
60
2,4
TMMP 2x170
25–170
1,0–6,7
135
5,3
TMMP 3x185
40–185
1,6–7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40–230
1,6–9,0
210
8,3
TMMP 3x300
45–300
1,8–11,8
240
9,4
SKFi pöördkäpptõmmitsad, seeria TMMR F
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
82
3,2
TMMR 80F
41–83
1,6–3,3
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,92389,4
TMMR 160XL42–1401,7–5,52218,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,12218,7
TMMR 250XL44–236
1,7–9,32218,7
TMMR 350XL44–336
1,7–13,2
221
8,7
SKFi tugevdatud käpptõmmitsad
TMMP 6
50–127
2,0–5,0
120*
4,7*
TMMP 10
100–223
3,9–8,7
207*
8,2*
TMMP 15
140–326
5,5–12,8
340*
13,4*
SKFi mehaanilised tõmmitsad EasyPull
TMMA 60
36–150
1,4–5,9
150
5,9
TMMA 80
52–200
2,0–7,8
200
7,8
TMMA 120
75–250
3,0–9,8
250
9,8
SKFi hüdraulilised tõmmitsad EasyPull
TMMA 75H + .../SET
52–200
2,0–7,8
200
7,8
TMMA 100H + .../SET
75–250
3,0–9,8
250
9,8
SKFi hüdraulilise käpptõmmitsa komplekt
TMHP 10E
75–280
3,0–11,0
110–200
4,3–7,9
SKFi hüdraulilise tõmmitsa komplekt
TMHC 110E
50–170
1,9–6,7
70–120
2,8–4,7
SKFi tugevdatud hüdraulilised käpptõmmitsad
TMHP 15/260
195–386
7,7–15,2
264
10,4
TMHP 30/170
290–500
11,4–19,7
170
6,7
TMHP 30/350
290–500
11,4–19,7
350
13,7
TMHP 30/600
290–500
11,4–19,7
600
23,6
TMHP 50/140
310–506
12,2–19,9
140
5,5
TMHP 50/320
310–506
12,2–19,9
320
12,6
TMHP 50/570
310–506
12,2–19,9
570
22,4
SKF logo