SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Sisetõmmitsad

Kiire ja lihtne laagrite korpusest eemaldamine

SKFi laagrite sisetõmmitsate komplektid sobivad laagrite mahavõtmiseks pukkidelt, kus kinnituskoht asub välisvõrul. Tõmmitsate valmistamisel peeti silmas optimaalset tugevust ja vastupidavust ning need sobivad mitmesuguste laagriavade läbimõõtudega. Liugvasara abil saab rakendada suurt löögijõudu ja see on disainitud ergonoomiliselt kasutajaohutuse suurendamiseks.

TMIC-seeria

  • Laiendatava puuripadruni disain, valmistatud ülitugevatest materjalidest
  • Loodud kasutamiseks olukordades, kus laagri taga pole haaramiseks palju ruumi.
  • Sobivad laagriavadega, mille läbimõõt jääb vahemikku 7–28 mm

TMIP-seeria

  • Unikaalne patenteeritud SKFi disain aitab vähendada demonteerimisaega.
  • Erinevalt enamikust laagrite sisetõmmitsatest saab vedrutõmmikuid kiiresti ja lihtsalt paigaldada sisevõrule vaid ühe kiire toiminguga.
  • Haaratsi disain tagab tugeva ja kindla haardumise sisevõru taha, võimaldades rakendada suurt tõmbejõudu.
  • Kaks eri komplekti, mis sobivad laagriavadega vahemikus 7–28 mm ja 30–60 mm.
SKF logo