SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Täiustatud hüdrospindlid

Pingutuseta tekitatav tõmbejõud

Täiustatud hüdrospindel TMHS 75
TMHS 75
Täiustatud hüdrospindel TMHS 100
TMHS 100
Võrreldes standardsete mehaaniliste spindlitega tekitavad SKFi täiustatud hüdrospindlid TMHS 75 ja TMHS 100 suure tõmbejõu väga väikese pingutusega. Nad vähendavad oluliselt laagrite või muude osade demonteerimiseks kuluvat aega. Spindlid on jõu tekitamiseks varustatud sisseehitatud hüdropumpadega. Maksimaalset tõmbejõudu piirab spetsiaalne kaitseventiil, mis ei lase hüdroõlil pumbast välja pääseda.
  • Hüdrosilindrist, pumbast ja spindlist koosnev tervikseade – eraldi pumpa pole vaja.
  • Kaitseventiil aitab ära hoida spindli ja tõmmitsa ülekoormamist liigse jõu rakendamise korral.
  • Vedru jõul toimiv otsadetaili keskpunkt võimaldab tõmmitsat võllil hõlpsasti tsentreerida ilma võlli keskpunkti kahjustamata.
  • Ergonoomilise käepidemega hooba saab pöörata 360°.
  • Karastatud ja kroomitud kolb, millel on vedru jõul toimiv tagastusfunktsioon.
  • Kaasasolevad pikendused võimaldavad tööriista hõlpsalt kohandada vastavalt vajalikule tõmbevahemaale.

TMHS 75
  • Mudeli TMHS 75 maksimaalne tõmbejõud 75 kN (USA süsteemis 8,4 lüh. t) ja pikk 75 mm (3,0 tolli) käik võimaldavad teostada demonteerimistöid ainult ühe tööoperatsiooniga.
  • Sobib kasutamiseks igasuguse tõmmitsaga, millel on UN 1¼" × 12 tpi keere, mida saab kasutada jõuga kuni 75 kN (8,4 lüh. t).
  • Tarnitakse koos 50 mm (2,0 tolli) ja 100 mm (3,9 tolli) pikendusega.

TMHS 100
  • Mudeli TMHS 100 maksimaalne tõmbejõud 100 kN (USA süsteemis 11,2 lüh. t) ja pikk 80 mm (3,1 tolli) käik võimaldavad teostada demonteerimistöid ühe tööoperatsiooniga.
  • Sobib kasutamiseks igasuguse tõmmitsaga, millel on UN 1½" × 16 tpi keere, mida saab kasutada jõuga kuni 100 kN
    (11,2 lüh. t).
  • Tarnitakse koos 50 mm (2,0 tolli), 100 mm (3,9 tolli) ja 150 mm (5,9 tolli) pikendusega.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMHS 75
TMHS 100
Komplekti sisu
1 × hüdrospindel
1 × hüdrospindel


2 × pikendus;
50 ja 100 mm
(2,0 ja 3,9 tolli)
3 × pikendus;
50, 100 ja 150 mm
(2,0, 3,9 ja 5,9 tolli)

1 × otsadetail
1 × otsadetail
Max tõmbejõud
75 kN (8,4 lüh. t)
100 kN (11,2 lüh. t)
Kolvikäik
75 mm (3,0 tolli)
80 mm (3,1 tolli)
Ühenduskeere
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Otsadetaili läbimõõt
35 mm (1,4 tolli)
30 mm (1,2 tolli)
Max ulatus
229 mm (9,0 tolli)
390 mm (15,4 tolli)
Kaal
2,7 kg (6,0 naela)
4,5 kg (10,0 naela)
SKFi jõugeneraatori valimine
Tõmmits
Mehaaniline
spindel
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


TMMA 80
X
O

TMMA 120


O
TMMA 75H

X

TMMA 100H


X
TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = tõmmitsa standardvarustuses
O = tõmmitsa lisavarustuses
SKF logo