SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Korrosioonivastane vahend

Korrosioonivastane vahend LHRP 2
SKFi LHRP 2 tagab väga hea pikaajalise korrosioonikaitse raud- ja mitteraudpindadel. Pärast pealekandmist tekitab see metalldetaili pinnale püsiva rooste eest kaitsva kihi.

Omadused
  • Väga hea kaitse rooste eest niiskes keskkonnas.
  • Aine tiksotroopne konsistents lihtsustab selle pealekandmist, tekitades ühtlasi püsiva kaitsekihi.
  • Tiksotroopsed omadused võimaldavad ainejäägid hõlpsasti eemaldada kerge mehaanilise mõjutamise või soojuse abil.
  • Enne määrete pealekandmist ei ole vaja laagreid SKF LHRP 2-st puhastada, sest see ei mõjuta määrete toimet. *

* = märkus: SKFi määrde LGET 2 kasutamise korral tuleb vahendikiht eemaldada

Eelised
  • Tugev kaitse (püsib välikuuris kuni 9 kuud)
  • Hea kaitse vasel ja valgevasel
  • Ei tilgu
  • Madal müratase (laagrites)
  • Ühildub enamiku laagrimääretega
  • Ei ole enamikul pakendipaberitel kleepuv

Tehnilised andmed
TootekoodLHRP 2/5
Välimus
hägune pruun geeljas vedelik
Kinemaatiline viskoossus
2,3 mm²/s, 100 °C
Tihedus
0,835 g/cm³
Leekpunkt (PMCC)
>62 °C
Hangumispunkt
<4 °C
Tüüpiline kuivamisaeg
60–90 minutit
Katvus 24 tunni möödumisel
20–50 g/m²
Vase määrdumine vastavalt standardile ASTM D 130
1a
Saadaolevad pakendisuurused5 l purk, 180 l vaat
SKF logo