SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Hõõrdekorrosiooni tõkestav vahend

Hõõrdekorrosiooni tõkestav vahend SKF LGAF 3E
Hõõrdekorrosiooni tõkestav vahend SKF LGAF 3E – hõõrdekorrosioon
Fretingkorrosioon
SKFi LGAF 3E on õline, ühtlane pasta, mis on välja töötatud selleks, et takistada lõdva istuga kinnitustes metallpindade vahel tekkivat hõõrdekorrosiooni. Hõõrdekorrosiooni põhjustavad väga väikesed võnkumised või vibratsioon, mis võivad kaasa tuua laagrite ja muude masinaosade suuri kahjustusi ning muuta nende mahavõtmise peaaegu võimatuks.
  • Hõõrdekorrosiooni vähendamine lihtsustab laagrite mahavõtmist.
  • Lahtiste laagriühenduste parem libisemine (näiteks vibrosõeltes, veo- ja sõiduautode ratastes).
  • Lihtsustab üldiste tööstusdetailide (nt mutrid, poldid, äärikud, tapid, laagrid, juhttihvtid, sidurid, tungrauad, treipingivõllid, tõukevardad ja ühendusvõllid) eemaldamist paljudes eri kasutuskohtades.
Tehnilised andmed
TootekoodLGAF 3E/0.5
Erikaal
1,19
Värvus
helebeež
Baasõli tüüp
mineraal ja sünteetiline
Paksendaja
liitiumseep
Kasutustemperatuur, °C (°F)
–25 kuni +250 °C (–13 kuni +482 °F)
Baasõli viskoossus temperatuuril 40 °C / mm2/s
17,5
Saadaolevad pakendisuurused
0,5 kg purk*
SKF logo