Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones para juntas oscilantes

Mantenimiento reducido y alto rendimiento

En las máquinas agrícolas, el gran número de juntas oscilantes hace que las operaciones de engrase sean costosas y requieran tiempo. Para eliminar este problema, SKF ofrece una gama de rodamientos sin mantenimiento, o con intervalos de mantenimiento prolongados, para una gran variedad de aplicaciones de juntas oscilantes. Entre estas aplicaciones se encuentran los cilindros de dirección y elevación, así como las articulaciones de las conexiones.

Un ejemplo de solución para juntas oscilantes de SKF incluye rótulas TX de alto rendimiento con obturaciones LS para trabajos pesados y los rodamientos de rodillos a rótula obturados. La obturación para trabajos pesados y el engrasado de por vida de esta disposición ayudan a eliminar los fallos de los rodamientos provocados por la contaminación o la mala lubricación. Esta solución fiable de SKF ofrece una mayor productividad, siendo además respetuosa con el medio ambiente.
SKF logo