Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cónicos SKF energéticamente eficientes (diseño E2)

Su diseño optimizado reduce la fricción hasta un 30%

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF energéticamente eficientes (diseño E2) pertenecen a la clase de rendimiento E2 de SKF, ofreciendo como mínimo un 30% menos de fricción que los rodamientos SKF estándar correspondientes. Como la pérdida de fricción equivale a pérdida de energía, los rodamientos de rodillos cónicos SKF de diseño E2 proporcionan un consumo energético menor.

Características:
  • Menos peso
  • Geometría interna optimizada
  • Jaula de PEEK opcional
  • Caminos de rodadura más largos
  • Rodillos con topografía especial
SKF logo