Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de eje para motores de FKM

Sello de eje para motores de FKM
Los sellos de eje giratorio ofrecen un rendimiento óptimo en las aplicaciones automotrices.
SKF ofrece una amplia gama de sellos de eje elastoméricos. Nuestra amplia capacidad de comprobación nos permite ofrecer al mercado productos superiores y confiables.

Características:
  • gran hélice de bombeo que proporciona una buena seguridad de sellado;
  • excelente protección contra la suciedad;
  • gama de diseños de diámetro exterior para una óptima instalación y retención del sello;
  • posibilidad de personalizar la combinación de materiales según las especificaciones del cliente.

Beneficios:
  • mayor confiabilidad;
  • ayuda para compensar las imperfecciones del eje;
  • vida útil prolongada;
  • facilidad de instalación y retención;
  • excelente resistencia contra los fluidos y amplio rango de temperaturas;
  • amplia selección de labios de protección contra el polvo para minimizar la entrada de contaminantes.
SKF logo