Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Microteléfonos y controles

Compatibilidad total de los componentes

Microteléfonos y controles
Diseñados para funcionar con una amplia gama de columnas y actuadores, las cajas de control y microteléfonos SKF ponen la sencillez y flexibilidad de diseño al alcance de la mano.

Con una alta fiabilidad y una larga vida útil, las cajas y microteléfonos SKF permiten una sincronización y un control precisos entre los distintos agentes. Permiten la conexión de hasta 6 actuadores o varias opciones externas. Existe también una versión para el uso de actuadores CC alimentados con batería. La total compatibilidad de los componentes ayuda a reducir el tiempo de diseño y de búsqueda de proveedores.
SKF logo