Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos lineales de bolas

Aumente la potencia o reduzca el tamaño de sus diseños

Rodamientos lineales de bolas
Combinando precisión ajustable, baja fricción y larga vida útil, los rodamientos lineales de bolas SKF ofrecen a los diseñadores una solución flexible y fácil de integrar con un mantenimiento mínimo.

La gama de rodamientos lineales de bolas en miniatura incorpora un resistente camino de rodadura de acero inoxidable, por lo que resulta ideal para reducir los movimientos lineales del eje. El servicio de ingeniería de SKF ayuda a su equipo de diseño a elegir el mejor rodamiento para los requisitos de su aplicación.
SKF logo