Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Guías con patines

Gran rapidez con cargas elevadas

Guías con patines
Las guías con patines SKF permiten el posicionamiento lineal del paciente con precisión y sin esfuerzo. Diseñadas para una gran rapidez de movimiento y grandes cargas, estas unidades con bajo nivel de ruido y fricción son fáciles de instalar. Disponibles en una amplia gama de tamaños y tipos, las guías con patines SKF se pueden entregar con o sin sistema de lubricación.

Enlaces relacionados:
Características y ventajas
Características de animación, ventajas y aplicaciones
Descargar planos en 2D y 3D

SKF logo