Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones industriales SKF

Alto rendimiento y bajos costes de lubricación

Con un diámetro exterior elastomérico, las obturaciones industriales SKF ofrecen un sistema de obturación robusto para aplicaciones de laminación exigentes. Al garantizar la retención del aceite o la grasa y proteger contra los contaminantes, el eficaz concepto de obturación garantiza un alto rendimiento del rodamiento y la reducción de los costes de lubricación.

El diámetro exterior de elastómero proporciona una buena protección del agujero de alojamiento y reduce el riesgo de daños durante la instalación o extracción. La capacidad de la obturación de labio sin muelle para retener la grasa conlleva un aumento del rendimiento y una reducción de los costes de explotación. Al bombear los contaminantes al exterior del labio, también ayuda a prolongar la vida de la obturación, y preserva el estado del lubricante y el rodamiento.

Se necesita foto: hds7_neu.psd

SKF logo