Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Servicio de reacondicionamiento de engranajes intermedios

Aumento de la velocidad y el tiempo productivo de la maquinaria

Las máquinas papeleras antiguas suelen incorporan engranajes intermedios que a menudo sufren fallos al acelerar la velocidad de la máquina.

Los ajustes del soporte flojos, en combinación con la vibración, pueden hacer que el rodamiento gire dentro del soporte. Esto a menudo causa desgaste, un juego mayor entre el rodamiento y el soporte y, en último término, desgaste y fugas en los dientes del engranaje. Las implicaciones en términos de paradas y costes de mantenimiento y piezas pueden ser importantes.

Solución rentable

El rediseño y reconstrucción de la disposición de engranajes es una solución rentable para lograr ventajas sustanciosas como:
  • Una velocidad más alta y reducción de las paradas no planificadas
  • Mantenimiento simplificado
  • Reducción de los costes de mantenimiento e intervalos de servicio más prolongados
SKF logo