Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Servicio de reacondicionamiento de poleas para cuerdas

Mejora de la seguridad y reducción de costos gracias a las poleas para cuerdas prácticamente sin mantenimiento

A menudo, las poleas se encuentran en ubicaciones de difícil acceso, que dificultan la relubricación. Por este motivo, los problemas relacionados con una lubricación insuficiente o un exceso de grasa son relativamente comunes. Estos pueden producir fallos en los rodamientos y la contaminación del papel. Y, lo que es más importante, las poleas para cuerdas se aflojan y caen de la máquina con el consecuente riesgo para la maquinaria y el personal.

SKF ha desarrollado un nuevo concepto de poleas para cuerdas. Las poleas existentes se modifican para lograr una solución prácticamente sin mantenimiento que no necesita relubricación. Así se solucionan los problemas relacionados con las fugas de grasa. Además, un sistema de bloqueo de seguridad patentado garantiza que las poleas no se caigan de la máquina.
SKF logo