Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Manguitos de desmontaje y de fijación

Montaje y desmontaje más rápidos y sencillos

En algunas máquinas papeleras, el montaje y desmontaje de los rodamientos se puede facilitar mediante el uso de manguitos SKF. Los manguitos de fijación permiten el montaje de los rodamientos en ejes tanto lisos como escalonados. El montaje se facilita y no se requiere una fijación adicional en el eje. También se puede evitar el costoso mecanizado del eje. Para montar rodamientos en ejes escalonados, también se pueden usar manguitos de desmontaje. Todos los manguitos de alta calidad de SKF contribuyen a optimizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil.

Sin embargo, se recomienda el montaje directo del asiento cónico sobre el eje cuando los rodamientos funcionen a una velocidad y/o precisión de giro altas.

SKF logo