Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidades de rodamientos para motores de tracción (TMBU) con capacidades de detección


El concepto de TMBU sensorizada no solo ayuda a lograr un ciclo de vida menos costoso al ser unidades de rodamientos engrasadas y selladas altamente confiables, también ofrece varias oportunidades de detección y medición, que incluyen:

  • detección absoluta de posicionamiento para dispositivos de control de motores de tracción
  • detección del sentido de giro
  • medición de la velocidad para los sistemas de control de frenado
  • medición de temperatura para monitorear la confiabilidad

La unidad de sensor incremental está integrada en el sistema de sellado del aro exterior de la unidad de rodamiento. Este diseño ahorra mucho espacio, en especial en sentido axial en comparación con los dispositivos de sensores convencionales. Las TMBU SKF ofrecen:

  • un diseño más compacto, menos piezas
  • alta resolución y precisión
  • un diseño resistente y muy duradero
SKF logo