Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tapas laterales

Montaje

  1. Retire la tapa lateral del paquete.
    Las tapas laterales ECW tienen un orificio de drenaje opcional (fig. 1). Ábralo en caso de ser necesario.
  2. Identifique el rebaje del soporte para la tapa lateral y asegúrese de que esté limpio y libre de residuos.
  3. Sostenga la tapa lateral en un ángulo frente al soporte e inserte el borde de la tapa en el rebaje del soporte.
    Cuando monta tapas laterales ECW (fig. 1) en soportes de material compuesto para la línea de procesamiento de alimentos SKF, asegúrese de que las dos pestañas más anchas cubran las muescas de ajuste y que las pestañas más angostas con protuberancia se conecten al rebaje del soporte.
  4. Presione la tapa lateral hacia el soporte hasta que el borde haga presión en el rebaje del soporte. En caso de ser necesario, doble levemente el borde de la tapa para lograr que entre.
  5. Asegúrese de que la tapa lateral esté en su lugar. Si fuera necesario, retírela y comience nuevamente el proceso desde el paso 3.

Desmontaje

  1. Inserte un destornillador o una herramienta con punta en el espacio entre el soporte y la protuberancia de desmontaje ubicada al costado de la tapa lateral.
  2. Desbloquee la tapa lateral haciendo palanca hasta que una parte del borde de la tapa lateral salga del rebaje del soporte. Sostenga la tapa lateral para asegurarse de que no se caiga y complete el proceso de desbloqueo a mano.

ADVERTENCIA

Peligro por piezas giratorias. Para evitar lesiones graves, no monte ni desmonte la tapa lateral hasta que el eje haya dejado de girar y se haya bloqueado la máquina, o hasta que se haya fijado el eje para que no gire.
SKF logo