Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Velocidad admisible

Las velocidades nominales de las tablas de productos (Rodamientos rígidos de bolas, Rodamientos de rodillos cilíndricos) indican:
  • la velocidad de referencia, que permite realizar una rápida evaluación de las velocidades de funcionamiento desde un marco térmico de referencia
  • la velocidad límite, que es un límite mecánico que no debe superarse a menos que el diseño del rodamiento y la aplicación estén adaptados para velocidades más altas

Para obtener más información, consulte Temperatura y velocidad de funcionamiento.


Realizar los cálculos
SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro (sufijo de designación ML). Cuando estos rodamientos están lubricados con grasa, el n dm se encuentra limitado a ≤ 250 000 mm/min.
donde
dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
SKF logo