Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de rodillos cónicos puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • la jaula;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta:
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

Jaulas

Las jaulas de acero o PEEK pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas fabricadas en otros materiales poliméricos, consulte Materiales de las jaulas.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo