Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Compatibilidad con Windows 7 y UAC

Compatibilidad con el Control de Cuentas de Usuario (UAC) de Windows 7 y con Windows 7 de 64 bits

Algunas aplicaciones y componentes agregables de SKF @ptitude Analyst, así como algunos dispositivos de adquisición de datos (DAD) de SKF que se comunican con SKF @ptitude Analyst, tienen restricciones con el UAC de Windows 7 y/o con Windows 7 de 64 bits. Estas restricciones están especificadas en las siguientes tablas.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 y MR2

(Módulos centrales1 y componentes agregables2)
Aplicación/Utilidad
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

Incluidas las siguientes utilidades:
  • Servicio de Transacciones5
  • Servicio de SKF Multilog IMx5
  • Servicio de SKF Microlog5
  • Administrador de Clave de Licencia (requiere nivel de Administrador de SO)
  • ConfigTool (requiere nivel de Administrador de SO)5
  • Configurador de Serie de SKF Multilog IMx
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Instaladores para todas las aplicaciones (requiere nivel de Administrador de SO)



Aplicaciones auxiliares

Aplicación/Utilidad
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

SKF @ptitude Decision Support versión 3.x [CMSW 7450] (componentes agregables + utilidades)3No4
SKF @ptitude Analyst HMI versión 1.x [CMSW 7203]No
No
SKF Machine Analyst Remote Access versión 1.x [CMSW 5830]

SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 y CMSW 7321]


Interfaces y otros

Aplicación/Utilidad
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

Interfaz SAP 4.7 y 7.1 para SKF @ptitude Decision Support y módulos centrales13No4
SKF @ptitude Analyst OPC Client versión x.x [CMSW 7473]3No4
SKF @ptitude Software Developers Kit versión x.x (@SDK)

SKF Multilog WMx Database Builder versión x.x (*consulte la tabla de Dispositivos de Adquisición de Datos)3No
SoundByte3
PRISM4 Conversion3No
Ivy, CMU Configurator3No
DMx Manager3No

Nota 1: Módulos centrales = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst para SKF Microlog Analyzer [CMSW 7300] y SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Se requieren clientes Oracle de 32 bits para instalaciones de cliente/servidor.

Nota 2: Componentes agregables = Trend Oil [CMSW 7308] y Work Notification [CMSW 7302]

Nota 3: El nivel de UAC debe establecerse como "bajo".

Nota 4: Compatibilidad prevista en una futura versión.

Nota 5: Si está utilizando Oracle para su base de datos, entonces se requerirá Oracle de 32 bits o Cliente Oracle de 32 bits cuando se instalen estas utilidades en el mismo servidor o PC cliente.


SKF Multilogs

Dispositivos de Adquisición de Datos (DAD)
Versión mínima de firmware
Windows 7
64 bits

Observaciones
SKF Multilog DMx
7.2
No

SKF Multilog IMx
0.966

Tipos de unidades: -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18

(*) Utilizando Database Builder

SKF Micrologs

Dispositivos de Adquisición de Datos (DAD)
Versión mínima de firmware
Windows 7
64 bits

Observaciones
SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 70]
2.0.2


SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 75]
3.0.6

Requiere controlador de 64 bits
SKF Microlog Analyzer AX
[CMXA 80]
3.0.6

Requiere controlador de 64 bits
SKF Microlog Analyzer
[CMXA 51-IS]
1.0.3

Requiere un cable de USB a serie de otro fabricante y controlador de 64 bits
SKF Microlog Analyzer [CMVA 65]3.81

Requiere un cable de USB a serie de otro fabricante y controlador de 64 bits

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Dispositivos de Adquisición de Datos (DAD)
Versión mínima de firmware
Windows 7
64 bits

Observaciones
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0

Funcionando con Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23

Funcionando con Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5

Funcionando con Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5

Funcionando con Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5

Funcionando con Windows Mobile 2005

Sistemas en línea anteriores

Dispositivos de Adquisición de Datos (DAD)
Versión mínima de firmware
Windows 7
64 bits

Observaciones
SKF Multilog W/VT

No

SKF Multilog LMU

No

SKF Multilog CMU y TMU
5.2.0.1

Se recomienda utilizarlo con Windows XP o Windows 7 de 32 bits3

SKF logo