Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Baker WinAST

Sistema de Prueba Automatizado de Estatores

Baker WinAST
Los fabricantes de estatores, bobinas, alternadores, rotores y otros tipos de devanados de motor necesitan sistemas de prueba avanzados, fiables y demostrados. Si necesita realizar pruebas eléctricas comunes dentro del proceso con un único instrumento de prueba automatizado personalizado, échele un vistazo al sistema automático de prueba de estatores Baker WinAST de SKF.

Cuenta con las funciones de prueba de alta tensión, sobretensión y resistencia compensada según la temperatura. Opcionalmente, puede incluir una prueba de dirección de rotación para la comprobación de estatores y bobinas de campo. Como cada equipo de prueba es un instrumento semipersonalizado montado según las especificaciones del cliente, las capacidades del equipo no se limitan a las descritas aquí, sino que existen otras funciones disponibles. Para más información, póngase en contacto con SKF Condition Monitoring Center llamando al 970-282-1200 o enviando una solicitud o pregunta a sales.cmcfc@skf.com.

Funcionamiento de Baker WinAST

Los sistemas Baker WinAST no sólo comprueban los productos fabricados, sino también los procesos de fabricación. Es posible vigilar las tendencias dentro del proceso de fabricación, lo que permite anticiparse a los problemas. El sistema Baker WinAST se distingue de otros sistemas de prueba de devanados por su software de comprobación, análisis y generación de informes controlado por ordenador de alta sensibilidad. El ordenador Baker WinAST hace que la comprobación sea prácticamente automática.
  • Facilidad de uso: Para la comprobación de un devanado, se crea un archivo de datos maestro. En un sistema cargado manualmente, el operario simplemente inicia cada prueba desde el accesorio de pruebas. Una vez concluida cada prueba, la pantalla y la consola de control del operario muestran claramente si se ha superado o no la prueba. El Baker WinAST se puede integrar en líneas totalmente automatizadas con accesorios automáticos y una interfaz de comunicación con un PLC (o servidor).
  • Sin necesidad de devanado maestro: La conexión de un devanado maestro es innecesaria durante la comprobación rutinaria de la producción. El operario tampoco necesita establecer las tensiones de prueba ni los límites de superación de la prueba durante el cambio de modelo, ahorrando así tiempo. Los parámetros de prueba se programan en un archivo de datos maestro. La programación de modelos de devanado requiere tan sólo unos minutos. El programa del Baker WinAST posee una sencilla interfaz a base de menús desplegables. Se solicitará al usuario toda la información necesaria. Una vez definido el archivo maestro, este queda almacenado permanentemente. La comprobación sigue luego una secuencia automática de acuerdo con el archivo maestro.
  • Pruebas de CA y CC: Para la comprobación de alta tensión de CA, el WinAST utiliza la detección de arco para detectar interrupciones en la conexión a tierra o entre devanados que podrían no ser detectadas con técnicas de medición de la corriente media. El instrumento tiene también una función de compensación capacitiva. Esta mide la parte resistiva de la corriente de fuga en lugar de la corriente total. La comprobación de alta tensión de CC comprueba la integridad del sistema de aislamiento con una tensión CC elevada. Luego se mide la corriente de fuga en microamperios en lugar de hacerlo en miliamperios.
  • Prueba de sobretensión: La prueba de sobretensión o impulso de alta tensión busca problemas de aislamiento entre espiras, bobinas y fases del devanado. Las pruebas de sobretensión permiten detectar otras fallas que alteran la inductancia de un devanado, como el acero laminado templado incorrectamente o bobinas invertidas. La prueba de sobretensión tiene también la capacidad de detectar la corona causada por un aislamiento deficiente.
  • Prueba de resistencia: La prueba de resistencia comprueba el recuento incorrecto de espiras, las conexiones defectuosas, los cables conductores mal etiquetados y el tamaño incorrecto de los cables. Con el uso de conexiones Kelvin, las pruebas de devanados de baja resistencia son precisas y repetibles. Las mediciones de resistencia se corrigen en términos de temperatura con arreglo al valor de resistencia equivalente a 25 °C (77 °F).
  • Dirección de rotación: La prueba opcional de dirección de rotación es para la comprobación de estatores. Existen sensores disponibles de tipo inducción y de efecto Hall. Esta prueba permite también detectar errores de conexión en algunos casos.

Informes y estadísticas

Los informes se pueden presentar en la pantalla, imprimir, almacenar en un disco duro o flexible, o transmitir a través de una red de comunicaciones informática. La información recogida en los informes y gráficos incluye, entre otros datos, la media, la desviación estándar y el recuento de fallos.

Accesorios

Todos los sistemas de análisis de motores estáticos Baker WinAST incluyen una consola de control estándar, interruptor de enclavamiento de seguridad y terminaciones con pinzas de cocodrilo (a menos que se soliciten accesorios personalizados opcionales). Existe una amplia variedad de accesorios de un solo puesto y de doble puesto. Además, los accesorios de prueba se pueden fabricar a medida con arreglo a las especificaciones del devanado. Para más información sobre accesorios, consulte con su representante de SKF.

Opción de WinAST de alta tensión

Existe una versión de alta tensión de Baker WinAST disponible para la comprobación de bobinas conformadas y estatores de motor de más de 500 kilovatios o más de 575 V CA. Consulte las especificaciones para conocer los detalles de este instrumento.
SKF logo