Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Accesorios para sistemas de protección

SKF cuenta con una amplia gama de accesorios para complementar su sistema de protección distribuida. Desde software hasta transmisores e indicadores de la condición de la máquina, SKF dispone de los accesorios necesarios para el monitoreo y la protección de la maquinaria crítica en tiempo real.
Software de configuración y presentación de datos SKF Multilog DMx Manager (CMSW 6200)
El software SKF Multilog DMx Manager permite la configuración integral de transductores, procesamiento de datos y alarmas en una interfaz fácil de usar. El software ofrece también la presentación en vivo del valor escalar, forma de onda de tiempo, transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) y datos de órbita desde los canales de monitoreo del módulo SKF Multilog DMx. Para necesidades más completas de monitoreo de condición y análisis, está disponible una interfaz con @ptitude Monitoring Suite de SKF.
Interfaz de vibración absoluta del eje (absolute shaft vibration, ASv) CMSS 690
La interfaz CMSS 690 ASv () es un dispositivo de interfaz accesorio, diseñado para ofrecer una capacidad de medición absoluta de la vibración del eje en sistemas de monitoreo de vibración que no ofrecen esta función. Además, mejora aquellos sistemas de monitoreo de vibración que sí ofrecen la medición de la vibración absoluta del eje, pero que carecen de acceso a las señales del sensor en bruto para dispositivos externos de adquisición de datos. La CMSS 690 es una interfaz; no incluye funciones de protección ni monitoreo de condición.
Serie CMSS 500 de transmisores de la condición de las máquinas (machine condition transmitters, MCT)
Los MCT de la serie CMSS 500 () convierten parte de la señal de entrada en una salida de 4-20 mA proporcional a la medición total, y se puede interconectar directamente a un sistema de control de procesos (PLC o DCS) ya existente. La combinación de transmisores con un controlador lógico programable (programmable logic controller, PLC) o un sistema de control distribuido (distributed control system, DCS) da como resultado un sistema de monitoreo de vibración de alta densidad y bajo costo.

Características:
  • Sistema de bajo costo para el monitoreo continuo de condición
  • Montaje compacto en carril DIN para carril "G" y carril "T"
  • Dos salidas de aceleración con memoria intermedia
  • Señal de salida de 4-20 mA CC
  • Tamaño pequeño gracias a la tecnología de montaje en superficie (surface mount technology, SMT)
Indicadores de la serie CMCP 500
Los indicadores de la serie CMCP 500 () son compatibles con las entradas de vibración y temperatura; proporcionan una salida de 4-20 mA proporcional a la medición total. Cada unidad suministra potencia para el transductor asociado, procesa la señal para determinar la amplitud total y produce una corriente de salida de 4-20 mA CC proporcional a un intervalo especificado por el usuario, como 0-10 mil o 0-0,5 pulg./s

Características:
  • Alarmas y relés de alerta, peligro y OK
  • Multiplicación de desconexión
  • Reinicio remoto
Transductores para protección de la maquinaria
  • Sensores de proximidad: sistemas de sondas de corriente turbulenta
  • Sensores de vibración industriales
  • Acelerómetros y sensores de velocidad para alta temperatura
SKF logo