Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Selección de sensores - Otros modelos especializados

Estas son las principales características requeridas de otros modelos especializados de sensores de vibración para diferentes aplicaciones.

Aplicaciones de turbinas de gas:
  • Sensor de velocidad, medición directa
  • Tipo de bobina móvil
  • Alta temperatura, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (fig. 1)

Aplicaciones de máquinas herramienta:
  • Amplia respuesta de frecuencias (de 0,3 Hz a 10 kHz) para husillos
  • Forma especial para montaje integral
  • Buena relación señal-ruido
  • CMSS MT1 ()
  • CMSS MT3 ()

Aplicaciones de uso bajo el agua:
  • Utilice sensores con cable integral
  • Todos los sensores con conector MIL utilizan un conector/cable IP 68 con anillo de fijación y van montados con grasa de silicona para expulsar el aire de la junta
SKF logo