Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Selección de sensores - Industria de generación de energía

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria de generación de energía (combustible fósil, nuclear, hidroeléctrica), junto a los motivos correspondientes:
  • Velocidad y/o aceleración: Para la vibración absoluta del eje
  • Alta temperatura ≥ 120 °C (≥ 250 °F): Para las fugas de vapor
  • ±5% de precisión de sensibilidad: Se puede utilizar para la desconexión de la máquina API 670
  • Alto blindaje contra interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia: Entorno de alta tensión 

Buena - Monitoreo de uso general:

Muy buena
- Temperaturas elevadas:
  • CMSS 2106 ()
  • CMSS 2207 ()

La mejor - Mayor precisión:
  • CMSS 793V (fig. 7)
  • CMSS 797V ()
SKF logo