Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

169-000-18x /-25x

169-000-253
169-000-253
Válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite a base de petróleo o sintético compatible con elastómeros NBR, plásticos, cobre y aleaciones de cobre
  • Número de salidas: 1 o 7
  • Dosificación desde el exterior: 0,003 - 0,2 cm³
  • Presión de aceite: 5 bar
  • Viscosidad de funcionamiento: hasta 3000 mm²/s
  • Medio de funcionamiento:
    - Aire comprimido: máx.: 10 bar
    - Suministro a 10 bar: 1329 l/min

Características especiales:
  • ninguna

Documentos relacionados

SKF logo