Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Inyector de aceite para dosificación de cantidades mínimas

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 10 a 1.100 mm²/s
  • Capacidad del depósito: - o 0,25 l
  • Número de salidas: 1 o 3
  • Desplazamiento: de 3 a 30 mm³/carrera
  • Presión de aire de actuación: de 3 a 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80 ℃

Documentos relacionados

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo