Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

EPB

Bomba de barril electroneumática

Bomba de barril electroneumática SKF
Bomba de barril electroneumática SKF

La bomba EPB es una bomba de barril electroneumática diseñada para suministrar lubricante en un sistema centralizado. La válvula neumática tradicional de accionamiento mecánico ha sido sustituida por una válvula de solenoide. Con el equipo correcto, es posible utilizar la bomba EPB con recipientes de lubricantes de tipo bolsa.

Adecuada para barriles de lubricante de 18, 50 y 180 kg (40, 120 y 400 lb), la bomba EPB está disponible en dos versiones: ECO y STA. La versión ECO está diseñada para ser utilizada con tapas ECO, y la versión STA funciona con tapas STA, LG y OS.

Características y beneficios:

  • El motor neumático controlado electrónicamente, que no necesita lubricación, permite controlar con precisión la salida de la bomba
  • Al tener menos componentes mecánicos, aumenta la vida útil del motor neumático
  • Incluye un sistema de autodiagnóstico
  • Funciona de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
  • Clase de protección IP 65
SKF logo