Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Maxilube

Centro de bombeo de accionamiento neumático

SKF Maxilube
SKF Maxilube
Barril con SKF Maxilube
Barril con SKF Maxilube

El centro de bombeo Maxilube combina una válvula selectora y una unidad de control, una unidad de bomba de barril con accesorios y un regulador de presión de aire.
Utilizado para sistemas de lubricación de línea simple, línea doble y progresivos, este centro de bombeo neumático puede controlarse y monitorearse mediante una unidad de control integrada (IF-105). También se puede usar un centro de control externo como ST-1240, ST-1340 y ST-1440. El Maxilube también se puede hacer funcionar mediante una unidad de control separada o a través de mensajes SMS.

Características y beneficios:

  • Funcionamiento confiable, sin problemas
  • Adecuados para lubricantes hasta NLGI 2
  • Disponible para bidones con capacidad de 18, 50 y 180 kg (40, 120 y 400 lb)
SKF logo