Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas progresivos de lubricación centralizada SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa (cartucho según la norma DIN 1284)
  • Capacidad del depósito: cartucho de 450 cm³
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 1,4 cm³/carrera
  • Presión: 6 - 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C 

Características especiales:

  • cartucho fácil de cambiar

SKF logo