Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

PV(R)

Microbomba

PVR-003
PVR-003
Datos técnicos:
  • Lubricante: aceites minerales sin aditivos
  • Desplazamiento: de 3 a 30 mm³/carrera
  • Frecuencia: máx. 3 Hz
  • Viscosidad de funcionamiento: máx. 400 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +70°C


Características especiales:
  • Tipo PV: tasa de dosificación ajustable con anillos de ajuste (PV-003: 3, 5, 10, 15, 20, 30 mm³/carrera, PV-005: 30, 45, 60, 90 mm³/carrera)
  • Tipo PVR: tasa de dosificación ajustable con regulador manual

Documentos relacionados

SKF logo