Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

cookie_information_popup_text_2[76]

Elastómero de poliacrilato

Los elastómeros de poliacrilato son más resistentes contra el calor que el caucho de nitrilo o que SKF Duralip. El rango de las temperaturas de funcionamiento para los elastómeros de poliacrilato va de -40 a 150 °C (de -40 a 300 °F), y en el caso de algunos fluidos, el límite superior puede llegar hasta 175 °C (345 °F). Los sellos de poliacrilato son resistentes contra el envejecimiento y el ozono, y su uso también es adecuado con lubricantes que contienen aditivos EP. No se deben utilizar como sellos para agua, ácidos ni álcalis, etc. Se debe evitar el funcionamiento en seco.
SKF logo