0%
Faroe
Islands
space
program

Une initiative pour lutter contre le frottement

Le programme spatial qui ne quitte jamais la Terre
Faroe Islands
Îles
Féroé
LocalisationAtlantique Nord
Population54 000
Nombre de moutons70 000

Exploiter l’énergie de la Lune depuis la Terre

Alors que d’autres nations s’aventurent dans l’espace pour trouver de nouvelles ressources, ce programme spatial ne prévoit pas de quitter la Terre. Avec les marées, nous disposons déjà ici d’une énergie lunaire illimitée. Grâce à des cerfs-volants sous-marins qui surfent dans les courants de marée et les courants océaniques pour produire de l’énergie, nous tirons le meilleur parti des ressources déjà disponibles.

Alors que d’autres nations s’aventurent dans l’espace pour trouver de nouvelles ressources, ce programme spatial ne prévoit pas de quitter la Terre. Avec les marées, nous disposons déjà ici d’une énergie lunaire illimitée. Grâce à des cerfs-volants sous-marins qui surfent dans les courants de marée et les courants océaniques pour produire de l’énergie, nous tirons le meilleur parti des ressources déjà disponibles.

"Ce programme spatial n’explore pas le ciel nocturne, mais plutôt les profondeurs de l’océan. L’énergie de la lune nous entoure. Elle est appelée énergie marémotrice et nous souhaitons l’exploiter dans le cadre de notre objectif visant à atteindre 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2030."
Hákun Djurhuus
PDG de SEV, compagnie d'électricité féroïenne

LUNA 12

Le nouveau cerf-volant marémoteur Luna 12 est basé au large des Îles Féroé. Conçu pour fonctionner avec un frottement minimal, il est optimisé pour exploiter au maximum l’énergie de la Lune.

Par rapport à d’autres sources d’énergie renouvelables, l’énergie marémotrice est prévisible, car la force gravitationnelle de la Lune sur Terre influe régulièrement sur les marées.

L’eau étant environ 830 fois plus dense que l’air, nos océans offrent des conditions idéales pour optimiser la conversion de l’énergie.

9500 kW

Énergie lunaire moyenne produite par jour

Assez pour alimenter 200 foyers des Îles Féroé en énergie renouvelable pendant toute une année

Technologie à l’origine du Luna 12

L’océan Atlantique Nord est peut-être très loin de l’espace, mais ses profondeurs représentent un grand défi. Le cerf-volant sous-marin de Minesto se déplace à une vitesse nettement plus élevée que la vitesse réelle du courant. Pour résister à la pression, à la vitesse et aux forces de gravité, SKF et Minesto ont développé conjointement les composants et solutions les plus critiques du Luna 12 : le gouvernail, la turbine et le générateur.

Une mission commune pour tirer le meilleur parti des ressources déjà disponibles sur Terre

Exploiter l’énergie de la Lune depuis la Terre

Découvrez le potentiel inexploité de l’énergie marémotrice

Découvrez le potentiel inexploité de l’énergie marémotrice

POTENTIEL MONDIAL

L’énergie marémotrice étant accessible à tous les continents possédant un littoral, son potentiel mondial est immense. Cette source d’énergie est pourtant largement inexploitée. Découvrez comment nous pouvons vous aider à exploiter l’énergie marémotrice prévisible et renouvelable, quelle que soit votre localisation géographique.

AMÉRIQUE
DU
NORD

Avec 396 688 km de côtes, l’Amérique du Nord détient un vaste potentiel d’énergie marémotrice. L’un des exemples les plus extrêmes est la Baie de Fundy, où l’écart entre la marée haute et la marée basse peut atteindre jusqu’à 15 mètres.

ROYAUME-UNI

Les nations du Royaume-Uni subissent les effets des marées parmi les plus impressionnants, en particulier autour de l’estuaire de la Severn, situé entre l’Angleterre et le Pays de Galles.

INDONÉSIE

Cette nation, constituée de plus de 17 000 îles, connaît des mouvements des marées notables. Ces courants de marée sont influencés par le vaste réseau d’îles, la forme du littoral et sa proximité avec l’équateur.

En savoir plus sur le pouvoir de l’océan