Certifications et assurance qualité
SKF Aerospace apporte des améliorations en continu à chaque aspect tout au long de la chaîne logistique, des ventes à la livraison.
Voici quelques exemples des certifications de qualité dont bénéficie SKF Aerospace :
- ISO 9001
- NADCAP
- FAR 145
- OHSAS 18001
- AS/EN 9100
- EASA PART 21G/145
- ISO 14001
Six Sigma
SKF Aerospace travaille selon la méthode Six Sigma, une approche systématique et rigoureuse visant à atteindre l’excellence dans l’ensemble des processus existants et nouveaux.
Il s'agit d'un élément capital du processus d'amélioration continue appliqué au sein du Groupe SKF dans le but de devenir votre partenaire commercial préféré.
Développement durable
SKF a obtenu la certification internationale de gestion environnementale ISO 14001.
Le Dow Jones Sustainability Indexes classe SKF parmi les leaders du secteur dans les trois domaines évalués :
le domaine économique, le domaine environnemental et le domaine social.
Le Groupe SKF
Les différentes Divisions ont également obtenu une certification qualité en accord avec les normes ISO 9001 ou ISO/TS 16949.