Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Actionneurs électromécaniques

Pour une meilleure précision et ergonomie

Les actionneurs électromécaniques permettent aux agriculteurs d'adopter des techniques de travail avec GPS et autres techniques de « précision ». Et ils les aident à adopter ces nouvelles approches plus confortablement, avec une meilleure ergonomie et un risque réduit de fuites de liquide hydraulique.

Grâce aux nombreuses années d'expérience de SKF dans le domaine des vérins et à ses connaissances profondes sur les équipements agricoles, les vérins SKF pour applications agricoles sont conçus et fabriqués spécialement pour apporter de la robustesse sur le terrain.

Flexibilité de conception

Les vérins « amovibles » peuvent être intégrés facilement et d'une manière rentable dans les applications existantes ou nouvelles. SKF peut également proposer une gamme de services d'ingénierie évolués pour aider les constructeurs à mettre au point de nouvelles conceptions qui tirent profit des systèmes d'actionnement électromécaniques.
SKF logo