Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF Agri Hub pour faucheuses à disque

Plus de disponibilité et moins de maintenance grâce à SKF

Les mesures de réparation ou maintenance imprévues coûteuses des faucheuses et herses à mouvement alternatif entraînent des pertes de production tout aussi coûteuses. Les roulements classiques sont souvent la cause de ces interruptions, car ils sont sensibles à la pénétration de contaminants et de particules d'engrenage susceptibles d'entraîner des défaillances.

Les unités pour faucheuses et herses à mouvement alternatif de SKF améliorent la productivité en augmentant la durée de disponibilité et en réduisant la maintenance. Ces unités – équipées de flasque, arbre, roulement, joint et graisse – présentent un encombrement réduit et offrent une grande résistance aux chocs et à la contamination.

Performances testées sur le terrain

L'unité pour herse à mouvement alternatif SKF pour les fourches de machines de labour prolonge la durée de service des roulements, par rapport aux types classiques.

Les avantages pour les fabricants d'équipements d'origine sont évidents et se traduisent par des économies au niveau de la logistique et du montage grâce à la réduction du nombre de composants. Le prolongement potentiel de la durée de service peut également réduire les réclamations de garantie.
SKF logo