Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'articulations oscillantes

Maintenance réduite et hautes performances

Dans une machine agricole, un grand nombre d'articulations oscillantes rendent les opérations de regraissage fastidieuses et coûteuses. Pour résoudre ce problème, SKF propose une gamme de solutions de roulements ne nécessitant aucune maintenance ou aux intervalles de maintenance plus longs destinées à une grande variété d'applications d'articulations oscillantes. Parmi ces applications comptent les vérins de direction et de levage, ainsi que les articulations des accessoires.

Les rotules et embouts TX à hautes performances constituent un bon exemple de solution à articulation oscillante SKF, de même que les joints haute résistance LS et les roulements à rotule sur rouleaux étanches. Le dispositif d'étanchéité haute résistance et le graissage à vie de ce montage aident à supprimer les défaillances des roulements dues à la contamination ou à une lubrification incorrecte. Cette solution SKF fiable permet d'obtenir une meilleure productivité et respecte également l'environnement.
SKF logo